QBQ62-D30
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
F5-滚轮
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/f5/qbq61_91.prj},{NB=QBQ62-D30},{CODE=QBQ62},{TYPE=Flange type/Single row bearing/Slot fixation},{MAT1=SCM435},{SUR=Black Oxide},{HRD=40-45HRC},{MAT2=SUJ2},{MAT3=Spring Steel},{D=30},{DPOOL=30,40,50,60,70},{LINK=Website Link}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
QBQ61_91 - 导向轮·法兰型
明细表
QBQ62-D30
CODE
代码
QBQ62
QBQ62
TYPE
类型
法兰型·单列轴承·槽固定型
法兰型·单列轴承·槽固定型
MAT1
本体 材质
SCM435
SCM435
SUR
本体 表面处理
发黑
发黑
HRD
本体 硬度
40~45HRC
40~45HRC
MAT2
轴承 材质
SUJ2
SUJ2
MAT3
挡圈 材质
弹簧钢
弹簧钢
D
30
40
50
60
70
30
40
50
60
70
mm
A
5
5
mm
D1
22
mm
DD
d
6
mm
DD1
d1
13
mm
P
17
mm
T
12
12
mm
S
3.0
mm
B
6
6
mm
ABE
适用轴承
606ZZ
606ZZ
LINK
网站链接
网站链接
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求