您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
註冊
登錄
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
QCH11-D50-W135-t1.5-d12
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
F5-滚轮
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/f5/qch11_12.prj},{NB=QCH11-D50-W135-t1.5-d12},{CODE=QCH11},{TYPE=shuangcao},{AZFS=neilouwen},{MAT=gangzhi},{SUR=duxin},{D=50},{W=135},{WPOOL=[135:1400/1]},{TT=1.5},{DD=12},{DD1POOL=38.5},{ZZEN=N/A},{LINK=webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
QCH11_12 - 动力输送滚筒·双槽型
明细表
QCH11-D50-W135-t1.5-d12
CODE
代码
QCH11
QCH11
TYPE
类型
双槽型
AZFS
安装方式
内螺纹型
MAT
材质
钢制
钢制
SUR
表面处理
镀锌
镀锌
D
50
50
mm
W
mm
Enter value for W
mm
cm
inch
ft
確定
TT
t
1.5
1.5
mm
DD
d
12.000
15.000
12.000
15.000
mm
M
M8×15
mm
BF
145
145
mm
E
144
144
mm
L
145
145
mm
DD1
d1
∮38.5
∮38.5
mm
ZZEN
增加包胶
N/A(不做加工)
BB 3mm天然橡胶 (黑)
BX 5mm天然橡胶 (黑)
BC 3mmPU (黑)
BN 5mmPU (黑)
BD 3mm丁腈橡胶 (黑)
BK 5mm丁腈橡胶 (黑)
BQ 2mmPVC软胶 (灰)
N/A(不做加工)
BB 3mm天然橡胶 (黑)
BX 5mm天然橡胶 (黑)
BC 3mmPU (黑)
BN 5mmPU (黑)
BD 3mm丁腈橡胶 (黑)
BK 5mm丁腈橡胶 (黑)
BQ 2mmPVC软胶 (灰)
LINK
网址
网站连接
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求