Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
QDN05 - 钢珠 公制 H62/氧化锆/氮化硅/POM(聚缩醛)/尼龙/PEEK
明细表
QDN05-0.5
CODE
代码
QDN05
TYPE
类型
公制
MAT
材质
H62
HARDNESS
硬度
20HRC-
STANDARD
标准
-
SPE
规格
SD
0.5000
TOLERANCE
公差
±25 μm
SPHERICITY
圆球度
5 μm
DIA
直径偏差
5 μm
DVPB
每批直径变动量
10 μm
SUR
表面粗糙度
0.2 μm
LINK
网站链接
网站
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
你可能还想看
    怡合达3D电子图库
    QDN01_11 - 钢珠
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型