您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
註冊
登錄
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
QJP61-2-P30
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
F5-滚轮
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/f5/qjn01_83_qjp01_83.prj},{NB=QJP61-2-P30},{CODE=QJP61},{TYPE=heat resistant},{T=15},{BRACKET=Have},{MAT1=steel},{MAT2=Polyurethane},{MAT3=Stainless steel},{MAT4=steel},{SUR=Galvanized},{LIN=Shaw A90},{P=30},{NUM=2},{D=25},{A=6.2},{B=20.0},{C=29.0},{H=29.5},{TT=1.5},{LINK=linkxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 49
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
QJN01_83_QJP01_83 - 包胶滚轮条 标准型/防静电型/耐溶剂型/耐热型 滚轮宽度9/15/25/50
明细表
QJP61-2-P30
CODE
代码
QJP61
QJP61
TYPE
类型
耐热型
耐热型
T
T(滚轮宽度)
15
15
BRACKET
bracket
有
有
MAT1
滚轮/螺钉/螺帽材质
钢
钢
MAT2
衬层材质
聚氨酯
聚氨酯
MAT3
支架材质
不锈钢
MAT4
支架材质
钢
钢
SUR
表面处理
镀锌
镀锌
LIN
衬层硬度
肖氏A90
P
p(轮距)
30
35
30
35
NUM
轮数量
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
L
58
58
D
轮径D
25
25
A
6.2
6.2
B
20.0
20.0
C
29.0
29.0
H
29.5
29.5
TT
t
1.5
LOAD
耐负载(单个滚轮)
30kgf(294N)
30kgf(294N)
LINK
网站链接
网站
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求