Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
E-VLF02 - Economy sprocket 40 series (08A)
Bill of material
E-VLF02-40-10-D12
CODE
Code
E-VLF02
TYPE
Type
40 series (08A)
MAT
National standard material
45
MAT1
equivalent material
S45C
HTT
Heat Treatment
Addendum high frequency
SUR
Surface Preparation
Black Coating
NUT
Number of teeth
D
mm
DOO
Do
46 mm
DPP
Dp
41.10 mm
HH
H
32* mm
L
22 mm
V
5 mm
BBXTT1
bxt1
4x1.8
M
5
S
5.2 mm
GD
27 mm
LINK
Web Link
Webxxx
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés