Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
VLS01_12_35 - Sprocket idler ???¡ì?¡ì center bearing type
Bill of material
VLS01-35-16-d10
CODE
code
TYPE
type
MAT
Body material
HEA
Bulk heat treatment
SUR
Body surface treatment
MAT1
Bearing material
XL
series
35(06C)
CS
Number of teeth
DD
d
mm
A
22 mm
L
14 mm
H
38 mm
T
4.3 mm
DP
Dp indexing circle diameter
48.82 mm
DO
Do OD
54 mm
XH
Bearing Type
6000ZZ
B
8 mm
CR
Cr (dynamic rated load) kN
LINK
website
Website connection
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen