Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
VLU01_35 - Sprocket idler ???¡ì?¡ì double side bearing type
Bill of material
VLU01-35-10
CODE
Code
TYPE
Type
Double bearing type
MAT
Body material
MAT1
Bearing material
HTT
Heat treatment
SUR
Surface treatment
XL
series
35
NUT
Number of teeth
DO
Do OD
35 mm
DP
Dp indexing circle diameter
30.82 mm
DH
dh
13 mm
H
H wheel hub
24.5 mm
L
L wheel hub
20 mm
T
4.3 mm
XH
Bearing model ?? quantity
BAY6700ZZ*2 mm
DD
d
10 mm
D
15 mm
B
4 mm
CR
Dynamic rated load (Kn)
Kn
LINK
website
Website connection
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Загрузка ...
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей