NDR01-A20-B20-T5-F5-N0
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
G3-减震材料
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/g3/ndr01.prj},{NB=NDR01-A20-B20-T5-F5-N0},{CODE=NDR01},{TYPE=Cushioning blocks},{MAT=Polyurethane},{HRD=Shaw A80},{COLOR=Natural},{A=20},{APOOL=[$A1.:200/1]},{B=20},{BPOOL=[20:150/1]},{T=5},{TPOOL=[$T1.:35/1]},{F=5.0},{FPOOL=[$F1.:$F2./1]},{NZ=1},{N=0},{Z=0},{NZ1=0,3,4,5,6,8,10,12},{NZ2=0,5,6,8,10,12},{NZ3=0,10,12},{AD=N/A},{D=0},{ZZJ=0.0},{AD1='N/A','N/A'},{AD2='N/A','N/A','AD','AD'},{LINK=Webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
NDR01 - 聚氨酯减震块
明细表
NDR01-A20-B20-T5-F5-N0
CODE
类型
NDR01
TYPE
类型
减震块
MAT
材质
聚氨酯
HRD
硬度
肖氏A80
COLOR
颜色
自然色
A
mm
Enter value for A
mm
cm
inch
ft
確定
ATOL
A公差
+0.48/-0.48
B
mm
Enter value for B
mm
cm
inch
ft
確定
BTOL
B公差
+0.48/-0.48
T
mm
Enter value for T
mm
cm
inch
ft
確定
TTOL
T公差
+0.28/-0.28
F
mm
Enter value for F
mm
cm
inch
ft
確定
NZ
选择孔加工方式
N(通孔)
Z(沉孔)
N(通孔)
Z(沉孔)
DD
d
3.0
mm
DD1
d1
6.5
mm
HH
h
4.0
mm
N
N(通孔)
0.000
3.000
4.000
5.000
6.000
8.000
10.000
12.000
0.000
3.000
4.000
5.000
6.000
8.000
10.000
12.000
mm
Z
Z(沉孔)
0.000
0.000
mm
AD
变更沉孔位置尺寸
N/A(不做加工)
N/A(不做加工)
D
0.000
0.000
ZZJ
J
0.0
0.0
LINK
网址
网站链接
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求