Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
NFL01_12 - Gel cushion/Shockproof
Bill of material
NFL02-A50
CODE
Code
TYPE
Types of
MAT
Material
Silicone
HRD
ASKER-C hardness
HRD1
Penetration hardness
A
mm
B
7 mm
LOAD
Applicable load
DIS
Displacement characteristics
FRE
usage frequency
40- mm
NU
Number of plastic nails
4x4=16
COL
color
LINK
web link
webxxx
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen