Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 6
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
NHE71_J-NHE75 - 硅胶减震座·两端外螺纹·轻量型
明细表
NHE75-3022-M6-030
CODE
代码
TYPE
类型
两端外螺纹/轻量型/鼓型
TL
螺纹长度
MAT1
橡胶主体材质
MAT2
金属零件材质
SUS304
SP
规格
3022
M
mm
RL
推荐载荷
D1
30 mm
D2
24 mm
H1
22 mm
H2
18 mm
L
18 mm
L1
14 mm
UL
使用负载N(kgf)
19.6-34.3(2.0-3.5)
UF
使用频率HZ
17-
SAC
标准附件
螺母2个,弹垫2个(不锈钢)
LINK
网址
网站连接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型