Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BMC01 - Optical breadboard
Bill of material
BMC01-M4-A150-B300
CODE
code
BMC01
TYPE
type
Optical breadboard
MAT
material
Aluminum alloy
SUR
surface treatment
Hard anodizing
M
A
B
N
Number of threaded holes N
5x7=35
FLATNESS
Flatness
<0.2
WEI
weight
1.42
LINK
weblink
webxxx
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen