Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
LP-100 - Integrated probe for chemical capacity testing/lithium battery industry/minimum installation center distance 38.0mm · maximum working stroke 13.5mm
Bill of material
LP-100
CODE
code
LP-100
TYPE
type
Integrated probes for the lithium battery industry
MAT
Voltage needle material
SK4
SUR
Surface treatment of voltage probe
gold-plating
MAT1
Needle tube material
brass
SUR1
Surface treatment of needle tubes
nickeling
MAT2
Spring material
Local gold plating
MAT3
Insulator material
PTFE
MAT4
Material of gasket
65Mn
MAT5
Nut material
brass
SUR2
Nut surface treatment
nickeling
MAT6
Installation material
PA66
DL
Rated current
<=100 A
DZ
Rated resistance
<=15
XC
Stroke
13.5 mm
TL
Maximum elasticity
10 kg
LINK
Website Link
Website Link
PPATH
lp-100/assem/lp-100_asmtpl.prj
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés