Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
PLK-415 - 开关型开关探针·最小安装中心距 140mil/3.56mm
明细表
PLK-415-0-02-300-A-23-02-E
CODE
代码
PLK-415
TYPE
类型
带开关型
STA
状态
常开
MAT1
针轴材质
聚甲醛(绝缘盖镀金)
MAT2
内管材质
黄铜
MAT3
弹簧材质
MAT4
接触终端材质
黄铜
MAT5
绝缘件材质
POM
SUR
表面处理
镀金
TEM
温度适用范围
-40℃-80℃
MAT6
针头材质
SHAPE
针轴前端形状
DIA
针头直径
COA
镀层
FORCE
工作行程时的弹簧力(N)
SIZE
安装尺寸
DIA2
尾部针轴直径
MEC1
开关点的弹簧力
0.9N
MEC2
最大行程(mm)
4.2
MEC3
最大行程(mm)
5.2
MEC4
开关行程
1.7±0.2
ELE
电气数据-额定电流
5 A
HEIGHT
不带针套的安装高度(mm)
10.2
LINK
网址
网页链接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型