Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
PRA-002-30_47-G - Probes/sockets for ICT testing Standard type, minimum installation center distance 100mil/2.54mm, maximum working stroke 4mm
Bill of material
PRA-002-30-G
CODE
code
TYPE
type
For ICT testing, needle sleeve
MAT
material
Phosphorus copper
SUR
surface treatment
gild
OPT
Optional probe
PLA-002series
HEI
Installation height with probe (mm)
12.0mm/Variable
REC
Recommended drilling size (mm), pressure ring counterbore, epoxy glass cloth paper substrate, epoxy resin material
φ1.70~φ1.75
REC1
Recommended drilling size (mm), pressure ring as stop, epoxy glass cloth paper substrate
φ1.65~φ1.67
REC2
Recommended drilling size (mm), pressure ring for stop, epoxy material
φ1.66~φ1.68
LINK
weblink
webxxx
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Загрузка ...
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей