Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
WSD45_46 - Plug type transition joint/American NPT thread/American JIC thread/American ORFs thread
Bill of material
WSD45-04
CODE
code
TYPE
type
External thread
MAT
material
SPE
specification
M
9/16"x18 mm
A
9.8 mm
L
16.8 mm
S
17 mm
LINK
Website link
Website link
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Загрузка ...
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей