Catalog navigation
CAD模型選擇
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
CPM65_66 - European style casters/flat bottomed movable type/allowable load of 180-700KG
明细表
CPM65-D75-BE
CODE
代码
TYPE
支架类型
flat bottomed movable type
MAT
支架材质
Q235A
SUR
支架表面处理
镀锌
TYPE1
刹车类型
MAT1
轮部材质
尼龙(轮部代号:BE),聚氨酯(轮部代号:AD)
COLOR
轮部颜色
白色(轮部代号:BE),浅棕色(轮部代号:AD)
ZC
轮部轴承
双滚珠
D
mm
CODE1
轮部代号
H
118 mm
F
32 mm
A
100 mm
B
85 mm
C
80 mm
C1
75 mm
E
60 mm
E1
55 mm
DD
d
mm
R
82.5 mm
R1
128 mm
LOAD
容许载荷
300 kg
WEI
参考重量
kg
LINK
网站链接
网站链接
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型