Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
AKQ01-G-Y-1530-3030 - Profile general accessories-door frame part-hidden aluminum alloy hinge
Bill of material
AKQ01-G-Y-1530-30-L100
CODE
code
TYPE
type
Hidden hinge
MAT
Material
A6063-T5
SUR
Surface treatment
SPE
specification
L
mm
Wert eingeben für L
mm
cm
inch
ft
W1
15 mm
J2
9.0 mm
F2
15.0 mm
S2
24 mm
LOAD
load
220 N
LINK
weblink
webxxx
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen