AMT24-QCC-150
怡合达3D电子图库
铝合金型材/配件产品
通用系列
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_profile/generalseries/amt24-qcc-150.prj},{NB=AMT24-QCC-150},{CODE=AMT24-QCC-150},{TYPE=Tail buffer stopper},{LOAD=150kg},{MAT=Aluminum},{SUR=Black oxidation},{FEA=Buffer stop},{FEA1=10~150 (when conveying speed is 6m/min)},{FEA2=Single acting},{FEA3=M5},{FEA4=0.5},{FEA5=yes},{FEA6=Bottom installation},{FEA7=Buffer stroke 20㎜},{LINK=website link},{PPATH=amt24-qcc-150/assem/amt24-qcc-150_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
AMT24-QCC-150 - 转角缓冲阻挡器 负载能力150kg
明细表
AMT24-QCC-150
CODE
代码
AMT24-QCC-150
AMT24-QCC-150
TYPE
类型
尾部缓冲阻挡器
尾部缓冲阻挡器
LOAD
负载能力
150kg
MAT
主材质
铝材
SUR
表面处理
黑色氧化
FEA
主要功能
缓冲阻停
FEA1
最大负载能力
10~150 (输送速度6m/min时)
FEA2
气缸作用形式
单作用
FEA3
气管接口尺寸
M5
FEA4
工作压力(Mpa)
0.5
FEA5
缓冲功能
是
FEA6
安装方式
底面安装
FEA7
阻挡行程
缓冲行程20㎜
mm
LINK
网页链接
网页链接
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求