您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
註冊
登錄
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
AMT52-QPC-12
怡合达3D电子图库
铝合金型材/配件产品
通用系列
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_profile/generalseries/amt52-qpc-12.prj},{NB=AMT52-QPC-12},{CODE=AMT52-QPC-12},{TYPE=Side induction sensor clip},{MAT=nylon},{COL=black},{LINK=webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
AMT52-QPC-12 - 传感器夹 侧面感应传感器夹
明细表
AMT52-QPC-12
CODE
代码
AMT52-QPC-12
TYPE
类型
侧面感应传感器夹
MAT
主材质
尼龙
COL
颜色
黑色
LINK
网址
网站链接
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
AMT52-QPT-12 - 传感器夹 阻挡器专用传感器夹
怡合达3D电子图库
09.05.2024
AMT52-QPD-12 - 传感器夹 底部感应传感器夹
怡合达3D电子图库
09.05.2024
TWQ - 阻挡气缸
AirTAC
21.07.2022
DSBC (m) - 标准气缸, 模块化系统
Festo
23.05.2024
ADG01 - 型材 通用铝合金型材 开关传感器安装座
怡合达3D电子图库
09.05.2024
ACE ASE ATE - 超薄气缸
AirTAC
17.01.2024
AMT14 - 输送托盘
怡合达3D电子图库
09.05.2024
ZBE03_04 - 横移抓取机构安装板,Y轴移载,宽幅型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
AMT05-03A - 08BS链条托盘输送机 负载能力200kg
怡合达3D电子图库
09.05.2024
AMT24-QCB-60 - 缓冲阻挡器 负载能力60kg
怡合达3D电子图库
09.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求