카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
CGA-1040-10-SMA-02
Bill of material
CGA-1040-10-SMA-02
PN
Part Number
CGA-1040-10-SMA-02
DESC
Description
SMA Male to SMA Female Attenuator, 10 dB, 2W, DC-4 GHz
FL
Freq Low
DC GHz
FH
Freq High
4 GHz
AV
Attenuation value
10 dB
POWER
Power
2 W
INTERFACE1
Interface 1
SMA
GENDER1
Gender 1
Male
INTERFACE2
Interface 2
SMA
GENDER2
Gender 2
Female
BM
Body Material
Stainless Steel
BF
Body Finish
Passivated
ROHS
RoHS
Yes
PA
Part Availability
Yes
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
    Bel Fuse
    CGA-1040-01-SMA-02
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드