Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 2
HELP_VARIABLE
Company
KVT Fastening
Description
Flachrundkopf , Hochfeste F - Grip , Nietdorn - Stahl , verzinkt - Blind Rivets
Bill of material
KVT FG21-04811-511
D
Rivet diameter
4.8 mm
L
L nominal
mm
FORM
Form
P
Clamping range
mm
Enter value for P
Clamping range
mm
cm
inch
ft
P1
Clamping range
mm
BZC
Orderspecification
W
Material
Hülse : Stahl, verzinkt , Dorn : Stahl, verzinkt
B
Borehole diameter
4.9 - 5.0 mm
F1
N
F2
N
D1
3 mm
Additional Information
öneriler
Similar parts
İlgili ekipmanlar
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Bunu görüntüleyen kullanıcılar da ilgilendi
Previews
3D
Boyut
2D
CAD modeli indir