Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
cpc Europa
Description
HRC 35 FN - Block
Bill of material
HRC 35 FN-B-VC-N-Block
MOD
Model Code
HRC 35 FN
R
6 mounting holes
ST
Seal type
LSP
Lubrication storage pad
BC
Ball chain
PC
Preload class
AG
Accuracy grade
SN
NBR seal
H
48 mm
W2
33.0 mm
W1
34 mm
W
100 mm
L
111.2 mm
L1
86.2 mm
H2
h2
40.4 mm
P1X
62 mm
P2X
82 mm
P22
P2X/2
- mm
P3
- mm
MXG2
Mxg2
M10x13 mm
M1
M8 mm
M2
- mm
T
13 mm
T1
13 mm
T2
- mm
N1
M6x10 mm
N2
M6x7 mm
N3
P5
E
12.0 mm
S1
8.0 mm
S2
15.0 mm
S3
17.4 mm
S4
18.1 mm
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
このページを訪れたユーザーが閲覧したその他のデータ
    cpc Europa
    HRC 35 FN - Linear guide
    cpc Europa
    HRC 35 FN-R - Linear guide
    cpc Europa
    AR/HR 35 - Rail
    cpc Europa
    HRC 45 FL - Block
    cpc Europa
    HRC 35 FL - Block
    cpc Europa
    HRC 45 FN - Block
    cpc Europa
    HRC 45 MN - Block
    cpc Europa
    HRC 45 ML - Block
    cpc Europa
    HRC 35 ML - Block
    cpc Europa
    HRC 55 FL - Linear guide
    cpc Europa
    HRC 55 FN - Linear guide
    cpc Europa
    HRC 55 ML - Block
    cpc Europa
    HRC 55 MN - Block
    cpc Europa
    AR/HR 30 - Rail
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)