Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 12
HELP_VARIABLE
Company
Veith
Description
LPH12ED - Runde Schneidstempel mit Posaunenhals und Auswerfer - Form ED
Bill of material
VEITH-Schneidstempel LPH12ED-10x71
VB
Bezeichnung
Schneidstempel
KB
Kurzbez.
LPH12ED
D1
Schaft-Ø h6
mm
D2
Kopf-Ø -0.1
mm
H1
Kopfhöhe +0.2
mm
H2
Zylindrische Höhe ±0.1
1.5 mm
RK1
Radius - Kopf -0.2
mm
RK2
Radius - Kopf
max. 2 mm
AUSWAHL
Standard / Erweiterte Auswahl
L
Gesamtlänge +0.5
mm
MAT
Werkstoff
HSS
HRC1
Härte - Schaft
64 ± 2 HRC
HRC2
Härte - Kopf
50 ± 5 HRC
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés