Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
pl3155_47 - Cinch Connectivity Solutions
Bill of material
PL3155-47
PN
Part Number
PL3155-47
DESC
Description
TTM Cable Plug, Wrench Crimp, Straight, Threaded, For M17/176-00002 Cable
TS
Termination Style
Cable
TT
Termination Type
Wrench Crimp
TYPE
Type
TTM
GENDER
Gender
Plug
BS
Body Style
Straight
MS
Mounting Style
Cable Mount
CABLETYPE
Cable Type
M17/176-00002
MF
Max Frequency
500 MHz
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    Bel Fuse
    pl75_47br - Cinch Connectivity Solutions
    Bel Fuse
    bj76 - Cinch Connectivity Solutions
    Bel Fuse
    cj70_47 - Cinch Connectivity Solutions
    Bel Fuse
    pl75_29 - Cinch Connectivity Solutions
    Bel Fuse
    pl75_47 - Cinch Connectivity Solutions
    Bel Fuse
    pl75_23 - Cinch Connectivity Solutions
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen