피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
등록
로그인
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
PTR101-000-AB11-C
Parker Pneumatic Division
Actuators and Pneumatic Cylinders
Rotary Actuators
Pneumatic Rotary Actuators
Powered by
CAD모델 선택
{parkerpdn/actuators_cylinders/rotary_actuators/pneumatic_actuators/ptr_asmtab.prj},{NB=PTR101-000-AB11-C},{PR=Rotary Actuator},{C1=PTR},{C2=10},{C3=1},{C4=-},{C7=-},{C8=0},{C5=},{C6=0},{C9=/},{C10=},{C11=},{C12=},{C13=-},{C14=A},{C15=B},{C16=1},{C17=1},{C18=},{C19=},{C20=-},{C21=C},{C22=},{C23=},{C25=},{C26=},{C27=},{C28=},{PPATH=ptr_asmtpl.prj},{STRK2D=0},{X2D=45}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Parker Pneumatic Division
Description
PTR Series - Actuator Products – Rotary
Bill of material
PTR101-000-AB11-C
PN
Part No.
PTR101-000-AB11-C
PR
Product
Rotary Actuator
C1
Series
PTR Series
PTR Series
C2
Model
10 - 1 Inch
15 - 1-1/2 Inch
20 - 2 Inch
25 - 2-1/2 Inch
32 - 3-1/4 Inch
10 - 1 Inch
15 - 1-1/2 Inch
20 - 2 Inch
25 - 2-1/2 Inch
32 - 3-1/4 Inch
C3
Configuration
1 - Single Rack
2 - Double Rack
3 - Three Position Actuator
6 - Air/Oil Operation
7 - Antibacklash
1 - Single Rack
2 - Double Rack
3 - Three Position Actuator
6 - Air/Oil Operation
7 - Antibacklash
C7
Intermediate Rotation
N/A
N/A
°
C8
Non-Standard Intermediate Rotation
0
0
°
C5
Total Rotation
Other (Please Specify Below)
045 - 45°
090 - 90°
180 - 180°
270 - 270°
360 - 360°
450 - 450°
Other (Please Specify Below)
045 - 45°
090 - 90°
180 - 180°
270 - 270°
360 - 360°
450 - 450°
C6
Non-Standard Total Rotation
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
°
C10
Cushion/Bumpers
Omit - None
1 - Cushioned CW Rotation
2 - Cushioned CCW Rotation
3 - Cushioned Both Rotations
5 - Bumper CW Rotation
6 - Bumper CCW Rotation
7 - Bumper Both Rotations
Omit - None
1 - Cushioned CW Rotation
2 - Cushioned CCW Rotation
3 - Cushioned Both Rotations
5 - Bumper CW Rotation
6 - Bumper CCW Rotation
7 - Bumper Both Rotations
C11
Stroke Adjusters
Omit - None
D - 0-30° CW Rotation
E - 0-30° CCW Rotation
F - 0-30° Both Rotations
H - Shock / Stroke Adjuster CW Rotation
K - Shock / Stroke Adjuster CCW Rotation
L - Shock / Stroke Adjuster Both Rotations
Omit - None
D - 0-30° CW Rotation
E - 0-30° CCW Rotation
F - 0-30° Both Rotations
H - Shock / Stroke Adjuster CW Rotation
K - Shock / Stroke Adjuster CCW Rotation
L - Shock / Stroke Adjuster Both Rotations
C12
Port Flow Controls
Omit - None
P - Flow Control Both Rotations
R - Flow Control CW Rotation
S - Flow Control CCW Rotation
Omit - None
P - Flow Control Both Rotations
R - Flow Control CW Rotation
S - Flow Control CCW Rotation
C14
Mounting
A - Imperial Face/Base/Rear (STD)
F - Imperial Front Flange
G - Imperial Foot Flange
P - Imperial Pilot Ring
R - Imperial Rear Flange
A - Imperial Face/Base/Rear (STD)
F - Imperial Front Flange
G - Imperial Foot Flange
P - Imperial Pilot Ring
R - Imperial Rear Flange
C15
Shaft
B - Single Male, Keyed - std
A - Female, Keyed - std
C - Double Male, Keyed - std
R - Preload Keyway
D - Single Male, Keyed - metric
F - Double Male, Keyed - metric
E - Female, Keyed - metric
B - Single Male, Keyed - std
A - Female, Keyed - std
C - Double Male, Keyed - std
R - Preload Keyway
D - Single Male, Keyed - metric
F - Double Male, Keyed - metric
E - Female, Keyed - metric
C16
Port Threads
1 - 7/16 - 20 (SAE 4) SAE Straight Thread
2 - 1/8 NPTF (STD)
4 - 1/8 BSPP
5 - M10 x 1 DIN 3852/1
6 - M10 x 1 ISO 6149/1
1 - 7/16 - 20 (SAE 4) SAE Straight Thread
2 - 1/8 NPTF (STD)
4 - 1/8 BSPP
5 - M10 x 1 DIN 3852/1
6 - M10 x 1 ISO 6149/1
C17
Port Location
1 - Position 1 (STD)
2 - Position 2
3 - Position 3
4 - Position 4
5 - Position 5
1 - Position 1 (STD)
2 - Position 2
3 - Position 3
4 - Position 4
5 - Position 5
C19
Seals
Omit - Nitrile (STD)
V - Fluorocarbon
Omit - Nitrile (STD)
V - Fluorocarbon
C22
Resolver Feedback
Omit - None
H - Resolver Feedback
Omit - None
H - Resolver Feedback
C23
Feedback Potentiometer
Omit - None
J - Feedback Potentiometer
Omit - None
J - Feedback Potentiometer
C25
Magnetic Piston Ring
Omit - None
M - Magnetic Piston Ring
Omit - None
M - Magnetic Piston Ring
C26
Shaft Seal Cover
Omit - None
S - Shaft Seal Cover
Omit - None
S - Shaft Seal Cover
C27
Prepped for Air/Oil (External)
Omit - None
Q - Prepped for Air/Oil (External)
Omit - None
Q - Prepped for Air/Oil (External)
C28
Air/Oil Cushion & Flow Control Adjuster Location
Omit - Standard
Omit - Standard
A
5.514
인치
B
2.00
인치
C
3.000
인치
D
2.000
인치
E
1.50
인치
F
2.00
인치
H
1.50
인치
J
1/4-20 x 3/8 DP
K
0.4995
인치
L
7/8
인치
M
0.1260
인치
N
0.4275
인치
O
5/8
인치
P
0.59
인치
R
1 1/2
인치
S
1/4
인치
T
0.31
인치
U
7/16 - 20 (SAE 4)
V
3/4
인치
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
P5T - Pneumatic Guided Cylinder Slide
Parker Pneumatic Division
12.03.2024
PS, PX - Generation II Stealth Gearhead "In-Line"
Parker Electromechanical
14.12.2020
HMRB - Belt Driven Linear Actuator
Parker Electromechanical
06.02.2023
P1/PD Series - Medium Pressure Axial Piston Pumps
Parker Hydraulic Pump and Power Systems Division
22.02.2024
P2L - Viking Xtreme
Parker Pneumatic Division
04.06.2024
PV - PV Series "In-Line Power and Versatility"
Parker Electromechanical
14.12.2020
HMRS - HMRS - Screw Driven Linear Actuator
Parker Electromechanical
17.04.2023
P5L Series - Actuator Products – Guided Cylinders
Parker Pneumatic Division
12.03.2024
P5E Series - ISO Guided Cylinders
Parker Pneumatic Division
01.10.2021
P31EB, P32EB, P33EA - Global P3 Filter/Regulator Series
Parker Pneumatic Division
21.03.2024
RS, RX - Generation II Stealth Gearhead "Right-Angle"
Parker Electromechanical
14.12.2020
PM-FAL, PM-FBL, PM-FCL - P Series Servo Motors
Parker Electromechanical
23.09.2020
LTR Series - Actuator Products – Rotary
Parker Pneumatic Division
12.01.2023
PV Series - Pneumatic Vane Rotary Actuators
Parker Pneumatic Division
05.10.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청