您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
註冊
登錄
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
28 小零件/磁铁
Misumi
FA工厂自动化
Powered by
CAD模型選擇
APWS, APWSR - 箭头牌-直杆型
30.06.2021
ARWS, ARWSR, ARWSB - 箭头标签 – 直柱型
30.06.2021
AWRB, AWRBR, AWRL, AWRLR, AWRR, AWRRR - 箭头标签 – R型
30.06.2021
BALLC - 防遗失链条-球链
30.06.2021
BLIJ, BLIS - 钢珠 英制尺寸
30.06.2021
BLMJ, BLMS - 钢珠 米制尺寸
30.06.2021
CHSP - 防遗失链条
30.06.2021
CHW,CHC,CHD - 注意・警告标签 中文
29.05.2023
C-HXAJ - 经济型 带座磁铁 - 调整螺纹型 -
29.05.2023
C-HXB - 经济型 带座磁铁 - 外螺纹型 -
29.05.2023
C-HXCC, C-HXCS, C-HXCR - 经济型 带座磁铁 - 带平头螺栓止动座型 -
26.09.2022
C-HXCW - 经济型 磁铁 - 环型 -
29.05.2023
C-HXD - 经济型 带座磁铁 - 超薄型 -
29.05.2023
C-HXK - 经济型 带座磁铁 - 盖型 -
29.05.2023
C-HXMN, C-HXMN-S, C-HXMNH - 经济型 带座磁铁 - 薄型 -
29.05.2023
C-HXNJ - 经济型 磁铁 - 环氧树脂涂层型 -
29.05.2023
C-HXNN, C-HXN, C-HXNH - 经济型 磁铁 - 圆型 -
29.05.2023
C-HXUMN, C-HXUMNH - 经济型 带座磁铁 - 强力型 -
29.05.2023
C-HYM - 经济型 带座磁铁 - V槽型 -
29.05.2023
C-KEDM, C-KESM, C-KEGM - 经济型 平键 - 螺纹拆卸型 -
29.05.2023
C-KEDW, C-KESW, C-KEGW - 经济型 平键 - 螺纹沉孔型 -
29.05.2023
C-KEDY, C-KESY, C-KEGY - 经济型 平键 - 中心螺纹沉孔型 -
29.05.2023
C-KEDZ, C-KESZ, C-KEGZ - 经济型 平键 - 中心沉孔型 -
29.05.2023
C-KES, C-KED, C-KEG, C-KESS, C-KEDS, C-KEGS - 经济型 平键
29.05.2023
C-KET, C-KETS - 经济型 平键 - 半成品 -
29.05.2023
C-MGLN - 经济型 磁铁 - 方型 -
29.05.2023
C-MGN - 经济型 带座磁铁 - 标准型 -
29.05.2023
C-NHXCC, C-NHXCCH, C-NHXCS, C-NHXCSH - 经济型 磁铁 - 平头螺栓止动型 -
29.05.2023
C-RHXN - 经济型 磁铁 - 磁化方向径向型 -
29.05.2023
CWAB, CWAC, CWCB, CWCC - 钢丝 环径指定型
04.06.2021
DW - 梨形孔垫圈
31.05.2023
E-GHXB - Economy Magnets with Housing - Male Thread Type
08.11.2023
E-GHXCC - Economy Magnets - Countersunk Bolts With Housings Type - Round Ty...
01.11.2023
E-GHXCW - Economy Magnets - Ring Type
31.10.2023
E-GHXF - Economy Magnets with Housings - High Strength Flat Type
01.11.2023
E-GHXNN, E-GHXN, E-GHXNH, E-GHXMS - Economy Magnets - Round Type
01.11.2023
E-GHXUB - Economy Hexagon Bolts with Magnets
31.10.2023
E-GHXXH - Economy Magnets Protected with Urethane
08.11.2023
E-GMGLN - Economy Magnets - Rectangle Type
01.11.2023
E-GNHXCC, E-GNHXCCH - Economy Magnets - Countersunk Bolts Type - Round Type
08.11.2023
E-GNHXCS - Economy Magnets - Countersunk Bolts Type - Square Type
31.10.2023
ENT, ENTS - 自攻螺丝套 开槽型
29.05.2023
ENTP - 手动加工用工具
30.06.2021
GPA, GPAS - 油嘴
30.06.2021
GPB - 油嘴
30.06.2021
GPC - 油嘴
30.06.2021
HH, KK, RR - 温度感应贴纸
30.06.2021
HLSX,HLSY,HLSZ - 螺纹套用丝攻
30.06.2021
HLTB - Thread Insert Tang Breaking Tool
29.05.2023
HLTN - 螺纹套拔出工具
30.06.2021
HLTP,HLSP - Thread Insert Installation Tool
30.06.2021
HLTS, HLSS - 螺纹套
29.05.2023
HLTX, HLTY, HLTZ,HLSX, HLSY, HLSZ - Taps for Thread Inserts
31.05.2024
HX, HXM, HXMN, HXMN-S, HXSNS, HXMNH - 带座磁铁-薄型
29.05.2023
HXAJ - 带座磁铁-调整螺纹型
30.06.2021
HXB6, HXB8, HXB10, HXB12, HXB16, HXB20 - 带座磁铁 外螺纹型
31.05.2023
HXBB, HXBN, PHXBN - 磁铁 调整螺纹型
30.06.2021
HXBK - 三面吸附磁性块 -开关切换式-
30.06.2021
HXCC, HXCC-S, HXCCH - 磁铁型-带平头螺栓止动座型(圆型)
04.06.2021
HXCR - 磁铁型-带平头螺栓止动座型(长方型)
04.06.2021
HXCS - 磁铁型-带平头螺栓止动座型(方型)
04.06.2021
HXCW - 磁铁型 -环型-
30.06.2021
HXD - 带座磁铁-超薄型
29.05.2023
HXE - 带座磁铁-止转型
30.06.2021
HXF - 带座磁铁-强力平面型
20.12.2021
HXG, HXGS - 带座磁铁-公差h7型
30.06.2021
HXK - 带座磁铁-盖型
30.06.2021
HXN, HXNH, HXMS, HXNN - 磁铁型-方型/圆型
29.05.2023
HXNJ - 磁铁型-树脂涂层
30.06.2021
HXP, HXPF - 橡胶磁条-超强力型
30.06.2021
HXR, HXT - 橡胶磁条 卷型
30.06.2021
HXRS, HXRSL, HXRSF - 橡胶磁条 薄板型
30.06.2021
HXU, HXUM, HXUS, HXUMN, HXUSN, HXUMNH - 带座磁铁-强力型
29.05.2023
HXUB, HXUBN, HXUBNH, HXUBNK, HXBY, HXSUBN, RHXSUBN, KHUBN, RKHUBN - 磁铁型-外螺纹...
30.06.2021
HXUKSN - 磁铁型-腰形孔型-平头螺栓固定型
30.06.2021
HXUKZ, HXUKZN, HXUKM, HXUKMN - Magnets - Oval Holder, Counterbored, Tapped
31.08.2022
HXUR - 磁铁 聚氨酯烧结型
29.05.2023
HXX, HXXA - 聚氨酯包覆磁铁
30.06.2021
HXXH - 带聚氨酯磁铁内螺纹型
31.05.2023
HXY - 带座磁铁-V形槽通孔型
30.06.2021
HYM - 带座磁铁-V形槽型
30.06.2021
JNPN, JNSPN - 卡销
30.06.2021
KED, KEDH, KEDS, KES, KESH, KESS, KEG, KEGH, KEGS - 平键
30.06.2021
KEDF, KESF, KEGF - 平键 / 自由指定型
30.06.2021
KEDM, KEDSM - 平键 -螺纹拆卸型- 两端方型
30.06.2021
KEDW, KEDSW - 平键 -沉孔带螺纹型- 两端方型
30.06.2021
KEDY, KEDSY - 平键 沉孔螺纹型
30.06.2021
KEDZ, KEDSZ - 平键 -中心沉孔型- 两端方型
30.06.2021
KEGM, KEGSM - 平键 -螺纹拆卸型- 一端圆型
30.06.2021
KEGW, KEGSW - 平键 -沉孔带螺纹型- 一端圆型
31.05.2023
KEGY, KEGSY - 平键 沉孔螺纹型
30.06.2021
KEGZ, KEGSZ - 平键 -中心沉孔型- 一端圆型
31.05.2023
KESM, KESSM - 平键 -螺纹拆卸型- 两端圆型
30.06.2021
KESW, KESSW - 平键 -沉孔带螺纹型- 两端圆型
31.05.2023
KESY, KESSY - 平键 沉孔螺纹型
30.06.2021
KESZ, KESSZ - 平键 -中心沉孔型- 两端圆型
31.05.2023
KET - 平键 半成品
30.06.2021
KETS - 平键 -半成品·不锈钢型-
31.05.2023
KHPT - 开关牌
30.06.2021
KNHN - 定位销拉拔器
30.06.2021
KNHN-M - 定位销拉拔器 固定帽
30.06.2021
KTH - 钩头斜键
31.05.2023
LHWS, LHWM, LHWL, LHCS, LHCM, LHCL, LHDS, LHDM, LWWS, LWWM, LWWL, LWCS, LWC...
29.05.2023
LPWW - 钢丝
29.05.2023
LRS, LRM - 三角型标签
29.05.2023
LRUS, LRUM, LRDS, LRDM - 图示标签
31.05.2023
MBIS - Brass Bit Insert Stand Type -Standard, One Sided-
04.06.2021
MEAA - 量方型器薄板型-180度型
30.06.2021
MEAB - 量方型器薄板型-90度型
30.06.2021
MEAN - 量角器双面胶带型
30.06.2021
MEPLH, MEPRH, MEPCH, MEPL, MEPR, MEPC, MES, MEPLSH, MEPRSH, MEPCSH, MEPLS, ...
04.06.2021
MGD - 电磁固定座-长方型
30.06.2021
MGE, MGES, SMGES, MGX, MGXS - 电磁固定座-标准型/薄型
04.06.2021
MGEC - 电磁固定座用整流器
30.06.2021
MGET - 电磁固定座-纵向导线型
30.06.2021
MGLF - 磁铁型-方型
30.06.2021
MGLN - 磁铁型-方型
30.06.2021
MGN, MGNH - 带座磁铁-标准型
30.06.2021
MGR - 磁铁 滚花型
30.06.2021
MS, MSC, MSCSS - Dowel Pins - Oversized - Selectable Length - Straight Type
29.05.2023
MSCM, MSCSM - 直杆定位销-正公差-直杆型 倒角C型
19.03.2024
MSFW, MSFWC, MSFWM, MSFWCM - 台阶定位销 - 标准型/带螺纹孔型
30.06.2021
MSGB, MSGS, MSGSS - 通用销-负公差-直杆型(g6)
19.03.2024
MSH, MSHS - 直杆定位销-负公差-直杆型(h7)
29.05.2023
MSHHM, MSHSM - 直杆定位销-负公差-倒角C型
19.03.2024
MSHT - 定位销 h7螺纹型
31.01.2024
MSIP - 绝缘定位销
30.06.2021
MSIPJ - 树脂定位销
15.09.2021
MST - 定位销 p6螺纹型
30.06.2021
MSTG, MSTSG - 通用销(g6)-一端台阶型-公差g6销
19.03.2024
MSTH, MSTHS, MSTSS - 直杆定位销-负公差-一端螺纹型(h7)
19.03.2024
MSTM, MSTMS - 直杆定位销-正公差-一端螺纹型
19.03.2024
MSTP, MSTPC - 定位销 精密级螺纹型
30.06.2021
MSV, MSVC - 定位销 高精度型
30.06.2021
MSW - 螺塞 标准型
30.06.2021
MSWA - 螺塞 通孔/标准型
30.06.2021
MSWAS - 螺塞 通孔/短型
30.06.2021
MSWS - 螺塞 短型
30.06.2021
MSWZ - 螺塞 带底座/标准型
29.05.2023
MSWZS - 螺塞 带底座/短型
30.06.2021
MSY, MSYC - 台阶平行销-p6-h7 类型
29.05.2023
MSYG, MSYGC - 台阶平行销-p6-g6 类型
29.05.2023
MSYT, MSYTC - 台阶平行销-通孔螺纹型
30.06.2021
MTT - 定位销 带螺纹锥型
30.06.2021
NETW, NETWS - 扣环 E
16.02.2022
NHXCC, NHXCCH, NHXCS, NHXCSH - 磁铁 平头螺栓止动型
29.05.2023
NPN, NSPN - 开口销
30.06.2021
PACK-WW1 - 铆接金属件(盒装销售)
29.05.2023
PPS12, PPSP12, PPL20, PPLP20, PPPS, PPPL - 指示尺
29.05.2023
RHXN - 磁铁型-圆型-镀镍(磁化方向 Y方向)
30.06.2021
RNPN - 卡销
30.06.2021
RTWN, RTWS - 扣环 C 内侧
30.06.2021
RWS - 连接零件 - 双圆环型
30.06.2021
SCHSP - 不锈钢防遗失链条
30.06.2021
SH-CHSP - Precision Cleaning Chains - Loss-Prevention, Standard
26.07.2023
SH-CWAB,SH-CWAC - 钢丝 环径指定型
20.11.2023
SH-HXX,SH-HXXA - (Precision Cleaning) Magnets with Holder - Round Urethane ...
31.01.2024
SH-HXXH - (Precision Cleaning) Magnets with Holder - Round Urethane Bumper ...
31.01.2024
SH-SCHSP - Precision Cleaning Loss - Prevention Stainless Steel Chains
26.07.2023
SH-TKC - (Precision Cleaning) Loss-Prevention Wire - Mounting Brackets
16.11.2023
SH-UKC - Precision Cleaning Attachment for Anchoring Wire
11.11.2023
SKC - 金属接头
30.06.2021
SL-DW,SH-DW,SHD-DW - (Precision Cleaning) Retaining Washers
31.01.2024
SL-ENTS,SH-ENTS,SHD-ENTS - Inserts - Threaded, Slotted, Self-Tapping
18.09.2023
SL-HLTS,SH-HLTS,SHD-HLTS, SL-HLSS,SH-HLSS,SHD-HLSS - Inserts - Threaded, St...
18.09.2023
SL-JNSPN, SH-JNSPN, SHD-JNSPN - Precision Cleaning Hair Pins
11.10.2023
SL-KEDS, SH-KEDS, SHD-KEDS, SL-KESS, SH-KESS, SHD-KESS, SL-KEGS, SH-KEGS, S...
16.08.2023
SL-KEDSM, SH-KEDSM, SHD-KEDSM - Precision Cleaning Parallel Keys -Tapped Ty...
15.08.2023
SL-KEDSW, SH-KEDSW, SHD-KEDSW - Precision Cleaning Parallel Keys - Tapped C...
15.08.2023
SL-KEDSY, SH-KEDSY, SHD-KEDSY - Precision Cleaning Parallel Keys - with Cou...
15.08.2023
SL-KEDSZ, SH-KEDSZ, SHD-KEDSZ - Precision Cleaning Parallel Keys - Centered...
15.08.2023
SL-KEGSM, SH-KEGSM, SHD-KEGSM - Precision Cleaning Parallel Keys - Tapped T...
15.08.2023
SL-KEGSW, SH-KEGSW, SHD-KEGSW - Precision Cleaning Parallel Keys - Tapped C...
15.08.2023
SL-KEGSY, SH-KEGSY, SHD-KEGSY - Precision Cleaning Parallel Keys - with Cou...
15.08.2023
SL-KEGSZ, SH-KEGSZ, SHD-KEGSZ - Precision Cleaning Parallel Keys - Centered...
15.08.2023
SL-KESSM, SH-KESSM, SHD-KESSM - Precision Cleaning Parallel Keys - Tapped T...
15.08.2023
SL-KESSW, SH-KESSW, SHD-KESSW - Precision Cleaning Parallel Keys - Tapped C...
15.08.2023
SL-KESSY, SH-KESSY, SHD-KESSY - Precision Cleaning Parallel Keys - with Cou...
15.08.2023
SL-KESSZ, SH-KESSZ, SHD-KESSZ - Precision Cleaning Parallel Keys - Centered...
15.08.2023
SL-KETS, SH-KETS, SHD-KETS - Precision Cleaning Parallel Keys - Blank
15.08.2023
SL-MEPLSH,SH-MEPLSH,SL-MEPLS,SH-MEPLS,SL-MEPRSH,SH-MEPRSH,SL-MEPRS,SH-MEPRS...
16.11.2023
SL-MSCSM, SH-MSCSM, SHD-MSCSM - Precision Cleaning Dowel Pin - Plus Toleran...
30.08.2023
SL-MSCSS, SH-MSCSS, SHD-MSCSS - Precision Cleaning Dowel Pins - Oversized -...
30.08.2023
SL-MSGSS, SH-MSGSS, SHD-MSGSS - Precision Cleaning General Pins - Negative ...
31.05.2024
SL-MSHS, SH-MSHS, SHD-MSHS - Precision Cleaning Dowel Pins - Undersized - S...
30.08.2023
SL-MSHSM, SH-MSHSM, SHD-MSHSM - (Precision cleaning) Dowel Pins - Straight,...
30.06.2023
SL-MSTPCS, SH-MSTPCS, SHD-MSTPCS - Precision Cleaning Dowel Pins - Precisio...
30.08.2023
SL-MSTSS, SH-MSTSS, SHD-MSTSS - Precision Cleaning Dowel Pins - Negative To...
30.08.2023
SL-NETWS, SH-NETWS, SHD-NETWS - (Precision cleaning) Retaining Rings - Exte...
01.06.2023
SL-NSPN, SH-NSPN - Precision Cleaning Split Pins
11.10.2023
SL-PACK-WW1,SH-PACK-WW1 - Precision Cleaning Crimp Brackets (Package)
04.10.2023
SL-RTWS, SH-RTWS, SHD-RTWS - (Precision cleaning) Retaining Rings - Interna...
30.06.2023
SL-RWS,SH-RWS - (Precision Cleaning) Loss-Prevention Wire - Connecting Ring
31.01.2024
SL-SKC,SH-SKC - Precision Cleaning Loss-Prevention Wire - Metal Joints
04.10.2023
SL-SSPSR, SH-SSPSR, SHD-SSPSR - (Precision cleaning) Spring Pins
30.06.2023
SL-STWS, SH-STWS, SHD-STWS - (Precision cleaning) Retaining Rings - Externa...
30.06.2023
SL-TLTS,SH-TLTS,SHD-TLTS,SL-TLFI,SH-TLFI,SHD-TLFI - Precision Cleaning Thre...
21.08.2023
SMH - 水平仪 嵌入型
29.05.2023
SMTP - 水平仪 安装型
30.06.2021
SSPR - 弹性销
30.06.2021
SSPSR - 弹簧销-不锈钢型
30.06.2021
STWN, STWS - 扣环 C 外侧
30.06.2021
STWP, RTWP - 卡簧钳
29.05.2023
THS, THSS - 直杆定位销 - 通孔
30.06.2021
TKC - 安装金属件
17.03.2023
TLTK - Taps for Tangless Inserts
15.09.2021
TLTP, TLTN - 无舌螺纹套专用插入·拔出工具
15.09.2021
TLTS,TLFI - 无舌螺纹套
29.05.2023
TMEL, TMER, TMEPL, TMEPR, TMEPN, TMELF, TMERF - 刻度带
30.06.2021
UKC - 钢丝固定用具
30.06.2021
WWN - 铆接工具
29.05.2023
XAL-EM2S, XAL-PEM2S - XAL Series Carbide Square End Mill, 2-Flute/2D Flute ...
29.05.2023
技術支援
3D CAD, CAE和BIM模型的視覺化搜尋引擎
Additional Information
建議
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.