Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bird
Description
10-T - 10 Watt, Convection-Cooled Dry Terminations
Bill of material
10-T-MA
PN
Part Number
10-T-MA
PR
Power Rating
10 W
TYPE
Product Type
T Series - Terminations
CGENDER
Connector Gender
CONN
Connectors
A
0.425 Pollici
B
1.300 Pollici
C
1.725 Pollici
D
2.000 Pollici
E
2.300 Pollici
COLL
Coolant Method
Dry, Convection Cooled
OP
Operating Position
Any
AT
Ambient Temperature
-40°C to 40°C
NS
Dimensions L x Dia.
1.725 x 2.30 Pollici
WEIGHT
Weight - Approx.
5.10 oz.
CONNMAT
Connector Material
Black Anodized Aluminum
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD