Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Bird
Description
1000-T - 1000 Watt, Convection-Cooled Dry Terminations
Bill of material
1000-T-MB
PN
Part Number
1000-T-MB
PR
Power Rating
1000 W
TYPE
Product Type
T Series - Terminations
CGENDER
Connector Gender
CONN
Connectors
A
0.880 Pouce
B
10.800 Pouce
C
11.680 Pouce
D
12.750 Pouce
E
9.570 Pouce
F
11.000 Pouce
G
9.500 Pouce
H
6.800 Pouce
COLL
Coolant Method
Dry, Convection Cooled
AT
Ambient Temperature
-40°C to 40°C
NS
Dimensions L x W x H
11.68 x 9.57 x 12.75 Pouce
WEIGHT
Weight - Approx.
26.50 lbs.
CONNMAT
Connector Material
Black Anodized Aluminum
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés