Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bird
Description
1000-T - 1000 Watt, Convection-Cooled Dry Terminations
Bill of material
1000-T-MB
PN
Part Number
1000-T-MB
PR
Power Rating
1000 W
TYPE
Product Type
T Series - Terminations
CGENDER
Connector Gender
CONN
Connectors
A
0.880 Cal
B
10.800 Cal
C
11.680 Cal
D
12.750 Cal
E
9.570 Cal
F
11.000 Cal
G
9.500 Cal
H
6.800 Cal
COLL
Coolant Method
Dry, Convection Cooled
AT
Ambient Temperature
-40°C to 40°C
NS
Dimensions L x W x H
11.68 x 9.57 x 12.75 Cal
WEIGHT
Weight - Approx.
26.50 lbs.
CONNMAT
Connector Material
Black Anodized Aluminum
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Użytkownicy, którzy to oglądali, również byli zainteresowani
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD