Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
1016 - VLE 255/20-75K
Stückliste
1016
VLE_255_20_75K
VLE 255/20-75K
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1016
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
VLE 255/20-75K
EAN
4047526001018
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
RADDURCHM
Rad-Ø
250 mm
RADBREITE
Radbreite
85 mm
LAGER
Kugellager
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
450 kg
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
5.200 kg
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
Gummi
MATERIALRADK
Material Radkörper
schweres Stahlblech
PRODUKTTYP
Produkttyp
Rad
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
schwarz
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
80 °C
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20 °C
HARDNESS
Belagshärte
70 Shore A
SPURLOS
spurlos
nein
ANTISTATISCH
antistatisch
nein
ELEKTRISCHLEIT
elektrisch ableitend
nein
KONTAKTVERF
kontaktverfärbungsfrei
nein
ROSTFREI
korrosionsbeständig
nein
HITZEBEST
hitzebeständig
nein
HYDROLYSE
hydrolysestabil
nein
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
nein
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Users who viewed this, were also interested in
    Blickle
    100040 - PK 260/25-75R
    norelem
    95053 - Elastik-Vollgummirad
    Wilo
    Archive
    Blickle
    919610 - ALES 250/20K-SG
    Blickle
    17558 - PK 402/25-75G
    Blickle
    237164 - PA 536/5
    Blickle
    40741 - PA 402/4
    Blickle
    264135 - VLEA 530/5
    Blickle
    754432 - GEVA 300/5
    Blickle
    254805 - P 302/25-75K
    Blickle
    257584 - PS 430/30-90K
    Blickle
    304626 - P 320/25-75R
    Blickle
    609412 - PA 432/5
    Blickle
    621854 - VLE 257/25-75K
Previews
3D
2D
Download CAD models