Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
12328_m - Anodize Breaker
Bill of material
12328
PN
Part No.
12328
MAT
Material
Zinc-Plated Steel
A
8.00 mm
B
10.00 mm
C
C Dia.
13.40 mm
D
4.20 mm
E
E Thread
M6
W
Weight
.0052 kg
CC
Compatibility Code
8-15, 8-40
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen