Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
12328_m - Anodize Breaker
Bill of material
12328
PN
Part No.
12328
MAT
Material
Zinc-Plated Steel
A
8.00 mm
B
10.00 mm
C
C Dia.
13.40 mm
D
4.20 mm
E
E Thread
M6
W
Weight
.0052 kg
CC
Compatibility Code
8-15, 8-40
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD