Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
12328_m - Anodize Breaker
Bill of material
12328
PN
Part No.
12328
MAT
Material
Zinc-Plated Steel
A
8.00 mm
B
10.00 mm
C
C Dia.
13.40 mm
D
4.20 mm
E
E Thread
M6
W
Weight
.0052 kg
CC
Compatibility Code
8-15, 8-40
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
このページを訪れたユーザーが閲覧したその他のデータ
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)