Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Chinese Manufacturers
Description
12AK2 - 12AK2
Bill of material
12AK2
NO
DIN/ISO Chain No.
12AK2
P
19.05 mm
H2
15.60 mm
A
18.00 mm
D4
6.40 mm
G
12.00 mm
H4
11.90 mm
H6
22.00 mm
H
30.28 mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen