Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
134-1000-041
Bill of material
134-1000-041
PN
Part Number
134-1000-041
DESC
Description
Adapter Assembly, 2.92mm Male to SMP3 Female
SS1
Series Side 1
SMP3
SS2
Series Side 2
2.92 mm
GS1
Gender Side 1
Female
GS2
Gender Side 2
Male
BS
Body Style
Straight
MAXFREQ
Max Frequency
40 Ghz
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    Molex
    73216
    Amphenol RF
    031-6821
    TE Connectivity
    1-227531-3
    TE Connectivity
    1050651-1
    Molex
    73330
    Bel Fuse
    134-1000-033
    TE Connectivity
    1-1478904-0
    Bel Fuse
    134-1000-040
    Samtec
    TNC-TH Series - TNC-TH Series - 50 Ohm TNC Jack, Through Hole
    Bel Fuse
    134-1000-032
    Bel Fuse
    134-1000-037
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen