Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
134-1000-041
Bill of material
134-1000-041
PN
Part Number
134-1000-041
DESC
Description
Adapter Assembly, 2.92mm Male to SMP3 Female
SS1
Series Side 1
SMP3
SS2
Series Side 2
2.92 mm
GS1
Gender Side 1
Female
GS2
Gender Side 2
Male
BS
Body Style
Straight
MAXFREQ
Max Frequency
40 Ghz
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
    Molex
    73216
    Amphenol RF
    031-6821
    TE Connectivity
    1-227531-3
    TE Connectivity
    1050651-1
    Molex
    73330
    Bel Fuse
    134-1000-033
    TE Connectivity
    1-1478904-0
    Bel Fuse
    134-1000-040
    Samtec
    TNC-TH Series - TNC-TH Series - 50 Ohm TNC Jack, Through Hole
    Bel Fuse
    134-1000-032
    Bel Fuse
    134-1000-037
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD