Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
14113, 14114 - 3-Way Corner Bracket
Bill of material
14113
PN
Part No.
MAT
Material
Die-Cast Zinc
FIN
Finish
Natural
A
mm
B
mm
C
C Dia.
mm
D
D (Slot Tab)
8.00 mm
E
5.00 mm
W
Weight
kg
CC
Compatibility Code
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen