Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
142_0701_411 - Cinch Connectivity Solutions
Bill of material
142-0701-411
PN
Part Number
142-0701-411
DESC
Description
SMA Jack, Front/ Rear Mount Bulkhead
TS
Termination Style
Receptacle
TT
Termination Type
Solder
GENDER
Gender
Jack
MAXFREQ
Max Frequency
18 GHz
IMPEDANCE
Impedance
50 Ohm
BS
Body Style
Straight
MS
Mounting Style
Front/ Rear Mount
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    Bel Fuse
    142_0901_941 - Cinch Connectivity Solutions
    Bel Fuse
    142_0901_401 - Cinch Connectivity Solutions
    Bel Fuse
    142-0594-421
    Bel Fuse
    142_0701_501 - Cinch Connectivity Solutions
    Bel Fuse
    142_0701_631 - Cinch Connectivity Solutions
    Bel Fuse
    142_0701_301 - Cinch Connectivity Solutions
    Bel Fuse
    142_0594_001 - Cinch Connectivity Solutions
    Kistler
    55232317 - WLAN antenna with SMA cconnector
    Molex
    214429
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen