Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bird
Description
2-T - 2 Watt, Convection-Cooled Dry Terminations
Bill of material
2-T-MA
PN
Part Number
2-T-MA
PR
Power Rating
2 W
TYPE
Product Type
T Series - Terminations
CGENDER
Connector Gender
CONN
Connectors
A
0.600 Inch
B
0.312 Inch
C
- Inch
D
D Dia.
- Inch
COLL
Coolant Method
Dry, Convection Cooled
OP
Operating Position
Any
AT
Ambient Temperature
-40°C to 40°C
NS
Dimensions L x W
0.6 x 0.36 Inch
WEIGHT
Weight - Approx.
1.9 oz.
CONNMAT
Connector Material
Stainless Steel
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
このページを訪れたユーザーが閲覧したその他のデータ
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)