Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bird
Description
2-T - 2 Watt, Convection-Cooled Dry Terminations
Bill of material
2-T-MA
PN
Part Number
2-T-MA
PR
Power Rating
2 W
TYPE
Product Type
T Series - Terminations
CGENDER
Connector Gender
CONN
Connectors
A
0.600 Cal
B
0.312 Cal
C
- Cal
D
D Dia.
- Cal
COLL
Coolant Method
Dry, Convection Cooled
OP
Operating Position
Any
AT
Ambient Temperature
-40°C to 40°C
NS
Dimensions L x W
0.6 x 0.36 Cal
WEIGHT
Weight - Approx.
1.9 oz.
CONNMAT
Connector Material
Stainless Steel
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Użytkownicy, którzy to oglądali, również byli zainteresowani
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD