Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bird
Description
2-T - 2 Watt, Convection-Cooled Dry Terminations
Bill of material
2-T-MA
PN
Part Number
2-T-MA
PR
Power Rating
2 W
TYPE
Product Type
T Series - Terminations
CGENDER
Connector Gender
CONN
Connectors
A
0.600 Дюйм
B
0.312 Дюйм
C
- Дюйм
D
D Dia.
- Дюйм
COLL
Coolant Method
Dry, Convection Cooled
OP
Operating Position
Any
AT
Ambient Temperature
-40°C to 40°C
NS
Dimensions L x W
0.6 x 0.36 Дюйм
WEIGHT
Weight - Approx.
1.9 oz.
CONNMAT
Connector Material
Stainless Steel
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей