Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KIPP
Description
21335-85 - Équerres de montage en inox pour glissières télescopiques
Nomenclature
K2096.180
BESTKIPP
Bestellnummer
K2096.180
HER
Référence article fabricant
DS63610
MATERIAL
Material
Edelstahl
TRAGKRAFT
Tragkraft por Paar in kg
180 kg
PTYT
Produkttyp
Standard
VA
Verpackungsart
1 Stück = 1 Paar
GEW
Gewicht ca.
0.0500 kg
BS
Beschreibung
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Zolltarifnummer
83024200
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245646166
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98 % des pièces disponible en stock. Presque tous les articles de l'assortiment sont disponibles en stock et sont expédiés immédiatement depuis l'entrepôt central après réception de la commande. Les articles non disponibles en stock sont généralement approvisionnés rapidement. Toutes les disponibilités sont affichées en direct sur notre boutique en ligne.
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés