Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
KIPP
Descrizione
21335-85 - Angolare di montaggio in acciaio inox per guide telescopiche
Lista materiale
K2096.180
BESTKIPP
Bestellnummer
K2096.180
HER
Codice articolo del produttore
DS63610
MATERIAL
Material
Edelstahl
TRAGKRAFT
Tragkraft por Paar in kg
180 kg
PTYT
Produkttyp
Standard
VA
Verpackungsart
1 Stück = 1 Paar
GEW
Gewicht ca.
0.0500 kg
BS
Beschreibung
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Zolltarifnummer
83024200
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245646166
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% di disponibilità delle merci. Quasi tutti gli articoli della gamma sono disponibili a magazzino e vengono spediti immediatamente dal magazzino centrale dopo il ricevimento dell'ordine. Gli articoli non disponibili a magazzino vengono di solito procurati tempestivamente. Tutte le disponibilità sono visualizzate in tempo reale nel negozio.
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD