Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 3
HELP_VARIABLE
Company
Kistler
Description
2205B - Multichannel thermocouple amplifier
Bill of material
KISTLER Typ 2205B2
TYP
Type
M
Measuring Range
0...400 °C
BT
Measuring range
0...125 °C
F
Frequency range (–3 dB)
0...>10 Hz
A
Output signal (0 ... 400°C)
25 mV/°C
MAXS
Maximum voltage
10.5 VDC
MINS
Minimum voltage
0.025 VDC
O
Output resistance
10 Ω
MAXC
Max. current
1 mA
IR
Input resistance
>1
SAP
Material numbers
INFO
www.kistler.com
For more information about this, or other Kistler products: click here
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
    Kistler
    1722A - Multi-Channel Connector for Cavity Pressure Measurement
    Kistler
    6198A - Mold Temperature Sensor
    Kistler
    6197A - Mold Temperature Sensor
    Kistler
    6196A - Mold Temperature Sensor
    Kistler
    5159A - Ladungs- und Thermoelement-Verstärker CHARgE
    Kistler
    6157C - Cavity Pressure Sensor, Unisens® with Front ø4 mm
    Kistler
    5867B - maXYmos BL
    Kistler
    6195B - Temperature Sensors
    Kistler
    6182D - Cavity Pressure Sensor with front ø2.5 mm
    Kistler
    6190CA - p-T-Sensor
    Kistler
    5887A - ComoNeo
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей