Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2280310 - DFLK-D25 SUB/S
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2280310
MANUID
Product number of the Manufacturer
2280310
DESCSHORT
Description short
Module interface
DESCLONG
Description long
Module traversant VARIOFACE, raccordement 1: Raccordement vissé, raccordement 2: Connecteur mâle D-SUB 25-pôles
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
DFLK-D25 SUB/S
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4017918054427
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAH005
Tension nominale
25 V
AAF726
rated current
2.500 A
AAP798
Norme d'application
IEC 60664, DIN EN 50178
BAB392
certificats et homologations
cUL Recognized, UL Recognized
BAF016
Largeur
39.88 mm
BAA020
hauteur
83.4 mm
AAF040
poids net
0.001 kg
BAB577
profondeur
33.5 mm
AAT080
Pole number
25
BAA295
degré de salissure
2
AAB418
type de connection côté terrain
Screw connection
AAM488
type of electrical connection, control side
D-SUB
BAB431
type de montage
Wall mounting
AAO663
GTIN
4017918054427
AAW338
Manufacturer product designation
Module interface
AAU734
Manufacturer product description
Le module d'exécution VARIOFACE réalise une liaison 1:1 entre des blocs de jonction à vis et un connecteur mâle D-SUB miniature (25 pôles). Une dérivation à la masse distincte est disponible.
AAO057
Product type
DFLK-D25 SUB/S
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
5
QUANTITYINT
Quantity Scale
5
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    PHOENIX CONTACT
    2903055 - DFLK-D25 SUB/M/FKCT
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés