PHOENIX CONTACT 2280310
PHOENIX CONTACT
Electric engineering, automation, process control engineering
Electrical installation, device
Terminal (not overhead line)
Interface module
Powered by
CAD모델 선택
{phoenix_contact/27/14/11/52/2280310.prj},{NB=2280310},{MANUID=2280310},{BAH005=25},{AAF726=2.500},{BAF016=39.88},{BAA020=83.4},{AAF040=0.001},{BAB577=33.5},{AAT080=25},{AAO663=4017918054427},{AAY812=4063151},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=5},{QUANTITYINT=5},{CTN=85369010},{AAO676=2280310},{DESCSHORT=Interface module},{DESCLONG=VARIOFACE feed-through module, connection 1: Screw connection, connection 2: D-SUB pin strip 25-position},{MANUTYPEDESC=DFLK-D25 SUB/S},{PREVIEW=../../../_pool_/2c/00/117952_1000_int_04.png},{INTNO=4017918054427},{MANUNAME=Phoenix Contact GmbH & Co. KG},{DELTIME=3},{AAP798=IEC 60664, DIN EN 50178},{BAB392=cUL Recognized, UL Recognized},{BAA295=2},{AAB418=Screw connection},{AAM488=D-SUB}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
PHOENIX CONTACT
Description
2280310 - DFLK-D25 SUB/S
Bill of material
PHOENIX CONTACT 2280310
MANUID
Product number of the Manufacturer
2280310
DESCSHORT
Short Description
Interface module
DESCLONG
Long Description
VARIOFACE feed-through module, connection 1: Screw connection, connection 2: D-SUB pin strip 25-position
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
DFLK-D25 SUB/S
PREVIEW
Preview
INTNO
International product number
4017918054427
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Delivery Time
3
BAH005
rated voltage
25
V
AAF726
rated current
2.500
A
AAP798
Application standards
IEC 60664, DIN EN 50178
BAB392
certificate/approval
cUL Recognized, UL Recognized
BAF016
width
39.88
mm
BAA020
height
83.4
mm
AAF040
net weight
0.001
kg
BAB577
depth
33.5
mm
AAT080
Pole number
25
BAA295
Degree of soiling
2
AAB418
Design of the electrical connection (head 1)
Screw connection
AAM488
type of electrical connection, control side
D-SUB
BAB431
mounting type
Wall mounting
AAO663
GTIN
4017918054427
AAW338
Manufacturer product designation
Interface module
AAU734
Manufacturer product description
The VARIOFACE feed-through module implements a 1:1 connection between screw connection terminal blocks and a D-SUB miniature pin strip (number of positions: 25). A separate ground tap is available.
AAO057
Product type
DFLK-D25 SUB/S
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
5
QUANTITYINT
Quantity Scale
5
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
2903055 - DFLK-D25 SUB/M/FKCT
PHOENIX CONTACT
07.12.2023
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청