Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
2302887 - FLKM 10/ZFKDS
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 2302887
MANUID
Product number of the Manufacturer
2302887
DESCSHORT
Description short
Modulo d’interfaccia
DESCLONG
Description long
Modulo d’interfaccia, collegamento 1: Connettore maschio IDC/FLK 1x 10-poli, collegamento 2: Connessione a molla 10-poli
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
FLKM 10/ZFKDS
PREVIEW
La figura mostra una versione a 40 poli
INTNO
GTIN-Code
4017918941406
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
22
BAH005
tensione dimensionata
25 V
AAF726
rated current
1 A
AAP798
norma d'applicazione
IEC 60664, DIN EN 50178
BAF016
larghezza
33.65 mm
BAA020
altezza
77 mm
AAF040
Mass
0.0663 kg
BAB577
profondità
52.50 mm
AAT080
Pole number
10
BAA295
grado di sporcizia
2
AAM488
type of electrical connection, control side
blade terminal
BAB431
montaggio
Top-hat rail TH35
AAO663
codice EAN
4017918941406
AAW338
Manufacturer product designation
Modulo d’interfaccia
AAU734
Manufacturer product description
Modulo VARIOFACE, con connessione a molla e connettore per cavo piatto, n. poli 10
AAO057
Product type
FLKM 10/ZFKDS
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
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
85369010
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD