Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bird
Description
25-6A Series - 25 Watt 6 GHz Bi-Directional RF Attenuators
Bill of material
25-6A-MFN-01
PN
Part Number
25-6A-MFN-01
PR
Power Ratings
25 W
TYPE
Product Type
6A Series - Attenuator
CGENDER
Connector Gender
CONN
Connectors
N
AV
Attenuation Value
dB
AVS
Attenuation Value Standard/Non-Standard
Non-Standard
A
0.750 Pulgada
B
2.670 Pulgada
C
0.700 Pulgada
D
2.300 Pulgada
E
4.120 Pulgada
COLL
Coolant Method
Dry, Convection Cooled
IMP
Impedance
50 Ohm
OP
Operating Position
Any
AT
Ambient Temperature
-40°C to 40°C
PIM
-110 dBc Min.
POWER
AC Power
None
HUMIDITY
Humidity
95% Non-Condensing
NS
Dimensions L x W
4.12 x 2.3 Pulgada
WEIGHT
Weight
13.5 oz.
CONNMAT
Connector Material
Stainless Steel
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Los usuarios que vieron esto, también se interesaron en
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD