Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bird
Description
25-6A Series - 25 Watt 6 GHz Bi-Directional RF Attenuators
Bill of material
25-6A-MFN-01
PN
Part Number
25-6A-MFN-01
PR
Power Ratings
25 W
TYPE
Product Type
6A Series - Attenuator
CGENDER
Connector Gender
CONN
Connectors
N
AV
Attenuation Value
dB
AVS
Attenuation Value Standard/Non-Standard
Non-Standard
A
0.750 Дюйм
B
2.670 Дюйм
C
0.700 Дюйм
D
2.300 Дюйм
E
4.120 Дюйм
COLL
Coolant Method
Dry, Convection Cooled
IMP
Impedance
50 Ohm
OP
Operating Position
Any
AT
Ambient Temperature
-40°C to 40°C
PIM
-110 dBc Min.
POWER
AC Power
None
HUMIDITY
Humidity
95% Non-Condensing
NS
Dimensions L x W
4.12 x 2.3 Дюйм
WEIGHT
Weight
13.5 oz.
CONNMAT
Connector Material
Stainless Steel
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей