Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Pneumax
Description
2540.02.### - Plaques d'extrémité gauche
Nomenclature
2540.02.37P
C
connexions
FLUID
Fluide
Air filtrée
PRESS
Plage de pression
Vide à -10 bar
PWPRESS
Pression de travail des pilotes
2.5 - 7 bar
TEMP
Température
-5 - +50 °C
WEIGHT
Poids
300 g
VER
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    Pneumax
    2540.03.### - Plaque d'extrémité droite
    Pneumax
    2541.##.##.##.## - Electro distributeurs OPTYMA-T
    Pneumax
    5#25.### - Module série
    Pneumax
    2241.##.##.##.## - Électrodistributeur
    Pneumax
    Optyma-T - Version de configurateur OPTYMA-T
    Pneumax
    2240.##..37P - Traminaison Gauche
    Pneumax
    5#22.32S.## - Bus de terrain
    Pneumax
    2240.03.### - Module d'extrémité droit
    Pneumax
    224#.### - Embase modulaire (2 places) avec raccords instantanés tube Ø4/Ø6/Ø8
    Pneumax
    254#.01# - Embase modulaire
    Pneumax
    2540.10.#A - Power supply module
    Pneumax
    Optyma S - Solenoid valves "OPTYMA32-S" Serial system
    Pneumax
    2230.17 - Plaque diaphragme
    Pneumax
    2240.10 - Intermediate Inlet/Exhaust module
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés